Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH37363.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kabel zu Kabel, Heavy-Duty, TA, 4/0 Konzentrisch, 4/0 Massivleiter

Katalog-Nr.: HDTAC2Q2P

Ursprünglich wurden hochbelastbare Verbindungen für den Einsatz auf Altkabel entwickelt. Die schweren Verbindungen verwenden einen größeren Anschlussraum in der Form und mehr Schweißmaterial als die gleichwertige Standardverbindung.

Die größere Menge Schweißmaterial liefert zusätzliche BTU' s, um die schwere Oxidschicht auf dem Leiter zu schmelzen und einige harte Feldbedingungen zu überwinden. Heavy-Duty-Verbindungen machen das Durchtrennen des Leiters bei bestimmten Verbindungsarten überflüssig, reduzieren die Anforderungen an die Kabelreinigung bei alten oder aufgearbeiteten Kabeln und erhöhen die Zuverlässigkeit unter ungünstigen Feldbedingungen.

Immer häufiger werden für Anschlüsse mit verkupfertem Stahl auch hochbelastbare Verbindungen eingesetzt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
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
HD-XX-X-XX-XX-L-M-W
HD Heavy-Duty Bezeichnung
XX Gießtiegel-Familie
X Preisschlüssel
XX Kabelschutzleiter Norm 1
XX Kabelschutzleiter Norm 2
L* Geteilter Schmelztiegel Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M* Nur Schweißtiegel
W* Verschleißplatten Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
* Entfällt, falls nicht genutzt

Diagramme

Ressourcen Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Bulletinnummer

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt