nVent führt Rack Safety Plus ein: UL-zertifizierte modulare Stromverteilungseinheit mit Notausschalter für Kunden in den USA
Eine schnelle und kostengünstige Methode zur Entwicklung einer Stromversorgungseinheit mit integrierten Notfallsicherheitsfunktionen
nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, gab kürzlich die Einführung der nVent SCHROFF Rack Safety Plus Stromverteilungseinheit (Power Distribution Unit, PDU) in den USA bekannt, einer innovativen Sicherheitslösung, die sowohl für teil- als auch vollautomatisierte Prüfsysteme entwickelt wurde.
Als UL-zertifizierte Plug-and-Play-Lösung reduziert die nVent Rack Safety Plus Stromversorgungseinheit mit NOTAUS Vorlaufzeiten, Kosten und Risiken. Wählen Sie eine von mehreren Standardversionen oder konfigurieren Sie schnell eine modifizierte Lösung mit bis zu 300.000 Optionen, damit sich Ihre Ingenieur*innen auf die Anwendungsentwicklung konzentrieren können. Sowohl die Standard- als auch die modifizierte Konfiguration sind UL-zertifiziert – was sie internen Lösungen überlegen macht – und können einfach mit dem Online-Konfigurator von nVent unter Verwendung vordefinierter Komponenten entworfen werden.
Mit einem integrierten Sicherheitssystem erfüllt die Rack Safety Plus Stromversorgungseinheit die Industriestandards EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist somit eine ideale Lösung für teil- und vollautomatisierte Prüfumgebungen. Diese neue Lösung wurde für Plug-and-Play-Funktionalität entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit, schnelle Bereitstellung und zertifizierten Schutz für empfindliche elektronische Geräte.
Rack Safety Plus Stromversorgungseinheiten bieten außerdem:
- Online-Konfigurator zum Ändern der Einheiten innerhalb von 5 Minuten.
- Sowohl die Standard- als auch die konfigurierte Version können ab einer Menge von 1 bestellt werden.
- Zertifiziert und getestet für die sofortige Integration in Kundenanwendungen.
- Das All-in-One-System ist 3 HE hoch und eignet sich für die 19"-Standard-Rack-Montage.
- Notausschalter für erweiterte Sicherheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit für automatisierte Prüfsysteme in 19"-Elektronikschränken
Zu den Zertifizierungen des Produkts gehören:
- UL- und CE-zertifiziert, auch für Modifikationen
- Die Sicherheitsschaltung einschließlich EPO erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 in Anwendungen mit Notausschaltern.
„Die Rack Safety Plus Stromversorgungseinheit ist eine bahnbrechende Innovation für Einrichtungen, die die Sicherheit und den Schutz ihrer sensiblen elektronischen Geräte optimieren wollen“, so Christopher Smerillo, North America Product Manager bei nVent. „Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich des Geräteschutzes und der Datenintegrität bietet diese Lösung Unternehmen die Sicherheit, die sie für einen effizienten Betrieb benötigen. Durch die Kombination von Modularität und Sicherheit helfen wir Unternehmen, ihre automatisierten Prüfumgebungen zuverlässig zu optimieren.“
Die Rack Safety Plus Lösung von nVent ist ideal für 19"-Prüfstände in Bereichen wie:
- Prüf- und Inspektionsausrüstung
- System- und Steuerungsüberwachung
- Prototypentest und -entwicklung
- Echtzeit-Simulation
- Hochstrom- und Hochspannungsnetzteile
- EV-Antriebstest
- Hardware-in-the-Loop-Test
- Antriebstestsystem
- Belastungssimulator für Elektrofahrzeuge
- Prüfschrank für Akkugeräte
- Stromprüfgerät
Die Rack Safety Plus Stromversorgungseinheit ist jetzt über nVent und seine autorisierten Vertriebspartner erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Home | nVent SCHROFF.
Über nVent
nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir bieten eine umfassende Palette an Lösungen für Systemschutz und elektrische Anschlüsse von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nvent.com.
Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF und TRACHTE sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.