nVent SCHROFF erweitert das Hochleistungs-Rack Safety Plus (RSP) Portfolio um dreiphasige Ausführungen mit 32 A und 63 A
nVent SCHROFF hat seine Rack Safety Plus (RSP) Produktlinie um neue dreiphasige Versionen erweitert, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden. Diese Verbesserungen bringen Versionen mit höherer Leistung und dreiphasigen Ausgängen.
Mit der neuesten Weiterentwicklung seiner Rack Safety Plus (RSP) Produktlinie begegnet nVent SCHROFF der wachsenden Nachfrage nach höherer Leistungsdichte und fortschrittlicher Stromverteilung in den europäischen Industrie- und Technologiesektoren. Diese neu entwickelten dreiphasigen Versionen bieten mit größerer Leistungsaufnahme und dreiphasigen Ausgängen mehr Effizienz, Flexibilität und Leistung und sind speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten. RSP ist geeignet für Testlabore, Edge-Standorte oder Validierungsumgebungen, in denen flexible Hochstromleistung auf Rackebene erforderlich ist. Sie unterscheidet sich dadurch von herkömmlichen PDUs für Rechenzentren, dass sie eine spezialisierte Lösung für dynamische und anspruchsvolle Anwendungen bietet.
Was ist neu?
1. Neue Leistungsaufnahme: 32 A und 63 A für dreiphasige RSP
Das überarbeitete Rack Safety Plus ist jetzt mit dreiphasigen Eingangsoptionen mit 32 A und 63 A erhältlich und bietet Lösungen für Hochleistungsanwendungen. Diese neuen Varianten ergänzen die bereits erhältlichen ein- und dreiphasigen 16-A-Versionen und geben Systemdesigner*innen die Flexibilität, anspruchsvolle Leistungsanforderungen zu erfüllen.
2. Erweiterte Optionen für die Ausgangstafel für dreiphasige Versionen mit 16 A und 32 A
Um verschiedene Ausgangskonfigurationen zu unterstützen, sind die neuen Versionen mit mehr Ausgangsoptionen auf Tafel 2 erhältlich. Diese ermöglichen mehrere Konfigurationen, wie z. B. folgende:
- 12 × C13
- 6 × C13
- 3 × C19 (einschließlich verriegelbarer Versionen)
- 3 × Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- 1 × IEC 60309 (3L+N+PE, 6h), erhältlich als 16-A- und 32-A-Ausführung
3. Zusätzliche DC-Ausgänge jetzt verfügbar
Eine weitere wichtige Verbesserung ist die Integration zusätzlicher DC-Ausgänge, darunter:
- 24-V-DC-Ausgang (350 W)
- optionale Ausgänge mit 5 V DC (32,5 W) und 12 V DC (54 W) an der Rückseite
Durch diese integrierte Funktionalität wird der Bedarf an externen Netzteilen verringert und das Kabelmanagement im Rack vereinfacht.
4. Formfaktoraktualisierung für 63-A-Modelle
Bitte beachten: Die Rack Safety Plus Version mit 63 A benötigt 4 HE Rackfläche im Vergleich zu den 3 HE der Modelle mit 16 A und 32 A. Diese Änderung ermöglicht eine höhere Leistung und bessere Sicherheitsmechanismen.
Konfiguration der RSP mit dem Online-Konfigurator
Ein großer Vorteil des nVent SCHROFF RSP Systems ist der benutzerfreundliche Online-Konfigurator, mit dem Kunden ihre Einheit an präzise Anforderungen anpassen können. Vom Auswählen des Eingangsstroms und der Ausgangsarten bis hin zu DC-Optionen und Formfaktoren vereinfacht der Konfigurator das Entwerfen einer RSP, die zu Ihrer Einrichtung passt – schnell und präzise.
Wenn der Konfigurator nicht die von Ihnen gewünschte Funktion anbietet, bedeutet das jedoch nicht, dass sie nicht erhältlich ist. Geben Sie Ihre Anforderungen einfach in das Kommentarfeld ein oder kontaktieren Sie uns direkt. Zusätzlich zu den verfügbaren Konfigurationen unterstützen wir eine Vielzahl von Änderungen und Anpassungen, einschließlich der Verwendung alternativer Verbindertypen, der Aufteilung der Steuerungs- und Leistungsbereiche auf separate Einschübe und viele andere maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anwendungsanforderungen.
Probieren Sie den Konfigurator aus, um Ihren Konstruktionsprozess zu optimieren und die Kompatibilität mit Ihrer Hardware-Infrastruktur sicherzustellen.
Hervorragend geeignet für Hardware-in-the-Loop (HIL) Tests
Mit der Einführung der neuen dreiphasigen Versionen mit 32 A und 63 A zeigt nVent SCHROFF einmal mehr, wie sehr sich das Unternehmen dafür einsetzt, die steigenden Leistungsanforderungen moderner HIL Testumgebungen zu erfüllen. Dabei bietet das verbesserte Rack Safety Plus (RSP) nicht nur eine höhere Leistungsfähigkeit, sondern sorgt auch für die Sicherheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, auf die sich Testingenieure verlassen. Während die Testsysteme immer komplexer werden, steht RSP für eine zukunftsfähige Lösung, die einen robusten Schutz und eine nahtlose Integration in kritische Testinfrastruktur gewährleistet.
Besuchen Sie uns:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF