Kundenspezifische Varistar Rack-Lösung für Messtechnik und Simulation bei Fahrzeugen
Wir haben mit einem amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und Produkten im Bereich saubere Energie zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von Rack-Optionen mit einem maßgeschneiderten Zubehörpaket für eine einfache Bestellung zu entwickeln.
Anforderung
Der Kunde in diesem Referenzprojekt ist ein amerikanischer Hersteller von Fahrzeugen und Produkten für den Bereich saubere Energie mit Sitz in Kalifornien. Dieser Kunde kam zu nVent SCHROFF, weil er einen traditionellen Schutz für Geräte, die in Racks montiert sind, und solche, die nicht in Racks montiert sind, für seine Batterielade-, Entlade- und thermischen Leistungsmessungen benötigte.
Herausforderung
Dieser Kunde musste in der Lage sein, sowohl in Racks montierte als auch nicht in Racks montierte Geräte sowie Kombinationen aus beidem zu schützen. Der Kunde wünschte sich die Flexibilität bei der Entscheidung je nach Schranktyp zu entscheiden, welche kundenspezifischen Optionen er für die jeweiligen Prüfgeräte benötigt.
Lösung
Die Vertriebs- und Konstruktionsteams von nVent SCHROFF evaluierten gemeinsam Schrank für Schrank und entwickelten eine Basiseinheit, die je nach Bedarf des Kunden angepasst werden konnte. Dies führte zu weniger Teilenummern und nVent SCHROFF erstellte ein Zubehörpaket mit vorab definierten Gemeinsamkeiten für jeden Schrank, das zu jeder Konfiguration passt. nVent SCHROFF baute eine zuverlässige Beziehung zu diesem Kunden auf, sodass dieser gerne wiederkommt, wenn er eine individuelle Schrankkonfiguration und oder Zusatzteile benötigt. Dies ermöglichte es nVent SCHROFF, dem Kunden die bestmögliche(n) Konfiguration, Kosten und Zykluszeit anzubieten.
Einzelheiten zum Projekt
Ort: Nordamerika
Art des Systems: 19"-Schrank
Technologie: Varistar
Produktumfang: 19"-Schrank mit IP55
Zeitpunkt/Zeitrahmen: 2019