Varistar CP perforierte Tür, Bodenblech, erdbebensicher, EMV, für Kabeleinführung hinten


Varistar CP perforierte Tür, Bodenblech, erdbebensicher, EMV, für Kabeleinführung hinten
Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Montage von außen
- Ausbruch hinten
- 60 mm tief
- Kabeldurchführung mit IP 55/EMV-Dichtung
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellsockel |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.