Steckdosenleiste, UTE, mit Wieland® Anschluss
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckdosenleiste, UTE, mit Wieland® Anschluss
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Ausgang mit UTE-Buchsen
- Horizontale oder vertikale Montage
- Einbauhöhe 1 HE
- Gemäß NFC 61-303
- Einbauhöhe 1 HE
- Gemäß NFC 61-303
Spezifikationen
| Länge | 438.5mm |
| Material | Aluminium; Polyamid |
| Produkttyp | Buchsenleiste |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.