SA Card Guides SA Card Guides Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Kodier-/Umtastanzeige (5) Führungsschiene (93) Schienenendstück (8) Typ 4.4" PCB (7) Zubehör (13) Kodierung (18) Kodierung und vormontierte ESD-Klammern (8) Kodierblock (4) Kodierkeil (4) Kodierung, Versatz (5) Konduktionsgekühlte Baugruppe CompactPCI (1) Konduktionsgekühlte Baugruppe VPX (1) ESD‐Klammer (2) Schwerlast (10) Mittelteil (14) Norm (11) Standard mit DIN-Steckverbinder (2) Verstärkt (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu 19-Zoll-Einschub (54) Gehäuse Einschub (49) Frontplatten (1) Führungsschienen (1) Baugruppenträger (105) Systeme (54) Alle anzeigen Weniger anzeigen Länge 160mm (2) Nutbreite 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Material Aluminium (32) Kunststoff (2) Polycarbonat (1) Stahl (2) PVC (4) Glasfaserverstärkter Kunststoff (66) Polybutylenterephthalat (9) Alle anzeigen Weniger anzeigen Farbe Grün (5) Grau (21) Rot (47) Silber (30) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: SA Card GuidesAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienStandardDetailsZubehörDetailsZubehör VerstärktDetailsMit CodierungDetails4.4 InchesDetailsRuggedDetailsCodierungDetailsGekühlte BaugruppenDetails