RatiopacPRO Style, Front- und Heckblende umlaufend, schraubenlos vorne


RatiopacPRO Style, Front- und Heckblende umlaufend, schraubenlos vorne
Das vielseitige RatiopacPRO Style Desktopgehäuse verfügt über ein Schutzrahmendesign, ein Gummistreifen und verschiedene Konfigurationsoptionen.
Die Front- und Rückblenden mit Gummistreifenoption für oben und unten bieten Steckverbinderschutz und integrierte Stapelfähigkeit. Das zirkulierende Gummistreifendesign schützt Ecken und ist ideal für kleinere mobile Gehäuse. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.
Für 19"-Komponenten mit Führungsschienen oder proprietären Komponenten mit einer Montageplatte, erfüllt RatiopacPRO Style Ihre spezifischen Anforderungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Desktopgehäuse mit Schutzrahmendesign und Gummistreifen rund um den Rahmen, für noch mehr Schutz
- Gehäuse für 19"-Komponenten (Führungsschienen) oder proprietäre Komponenten (Montageplatte)
- Für die Etablierung einer EMV-Schirmung, müssen dem Gehäuse zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden
- Vorderseite für Frontplattenmontage ohne Schrauben und Rückseite für Standard-Frontplattenmontage vorbereitet
- Perforierte Bodenblende zur Luftkühlung
- Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar
- Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
Spezifikationen
Produkttyp | Gehäuse |
Typ | Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile |
Produktfamilie | RatiopacPRO Style |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.