Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

RatiopacPRO emc gasket front panel/rear hood to side panel Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RatiopacPRO EMV-Abschirmungssatz, Frontplatte zur Seitenwand

Zur vertikalen EMV‐Schirmung zwischen Baugruppen und Seitenwand. Die Halterung kann an die Seitenwand geschraubt werden und nimmt Textil- oder Edelstahl-Abschirmungen auf.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium; Thermoplastisches Elastomer; Edelstahl; Messing
Produktfamilie RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Produkttyp Abschirmungs-Kit
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.