Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

ratiopacpro air complete case Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, nachrüstbare Schirmung

Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Statische Last 25kg
Produkttyp Gehäuse
Typ Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten
EMV-Schirmung Nein (nachrüstbar)
Produktfamilie RatiopacPRO AIR
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.