Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

ratiopacpro case Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RatiopacPRO 19''-Gehäuse, Retrofittable Shielding With Handles

Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet Montagewinkel und Griffe zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Breite Gestell 84HP
Produkttyp Gehäuse
Typ Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
EMV-Schirmung Nein (nachrüstbar)
Produktfamilie RatiopacPRO
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.