Kunststofffuß für Gehäuse
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kunststofffuß für Gehäuse
Die Kunststofffüße können am Bodenblech eines Gehäuses oder Chassis montiert werden. Erhältlich in verschiedenen Höhen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kunststofffuß
- Einfache Montage. Fuß wird nach Einstecken in die Montagebohrung durch Eindrücken des Spreizstiftes fixiert
Spezifikationen
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Typ | Fuß |
| Produkttyp | Fuß |
| Material | Polycarbonat |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.