MultipacPRO 19''-Einschub, Aluminium, vorbereitet für die Montage von Euroboards
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO 19''-Einschub, Aluminium, vorbereitet für die Montage von Euroboards
Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung ist für eine horizontale Leiterplattenmontage vorgesehen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Aluminium
- Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar
- IP 20 gemäß IEC 60529
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297‐3‐100, -105
- EMV-Schirmung: ca. 20 dB(A) bei 2 GHz ohne Abschirmmaterial. > 40 dB(A) bei 1 GHz mit zusätzlicher Edelstahldichtung zwischen der Frontplatte und dem Gehäusekörper
- Abdeckung und Bodenplatte mit Bohrungen für die horizontale Montage von Euroboards (Leiterplatten)
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Produktfamilie | MultipacPRO |
| EMV-Schirmung | Nein (nachrüstbar) |
| Typ | Massiv |
| Produkttyp | Baugruppenträger/Einschub |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.