MTCA.4 Filler-Modul ohne Luftleitblech
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MTCA.4 Filler-Modul ohne Luftleitblech
Zur Abdeckung ungenutzter AdvancedMC-, MCH- oder PM-Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen oder ungenutzter Slots in einem MTCA.0-System mit Anschraubleiste. Die Module bestehen aus einer Frontplatte mit Flansch und unverlierbaren Schrauben, einer EMV-Dichtung und einer Seitenwand. Die Module können mit den unverlierbaren Schrauben am Kartenkorb befestigt werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4
- Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems
- Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig
- EMV geschirmt
Spezifikationen
| Typ | Filler-Modul |
| Produktfamilie | MicroTCA |
| Produkttyp | Systemmodul |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.