Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt


Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt
Small-Form-Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für Mini-ITX-Boards, basierend auf der innovativen und flexiblen nVent SCHROFF Interscale-Plattform.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
- Ausbruch für Mini ITX I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrierter EMV-Schutz
- Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich
- Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben
- Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
- Farbe RAL 7016
Spezifikationen
Höhe | 94mm |
Tiefe | 189mm |
Material | Aluminium |
Typ | Desktop |
Produktfamilie | Interscale |
Schutzart | IP30 |
Farbcode | RAL 7016 |
Produkttyp | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.