Tubus für HF-Kassetten, geschirmt (Textildichtung), 3 HE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tubus für HF-Kassetten, geschirmt (Textildichtung), 3 HE
Kassette Tubus, Frontplatte mit rostfreien EMV-Dichtungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung
- Zur Aufnahme von Leiterplatten im TE‐Raster
- Geschlossener Kassettenkörper (Tubus), mit Kühlrippen
Spezifikationen
| Höhe Gestell | 3U |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Produkttyp | Kassette |
| Typ | Hochfrequenz-Rahmentyp-Steckbaugruppen |
| EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.