Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe Gestell
- Höhe
- Material
- Oberfläche
- Breite
- Tiefe
- Wandtyp
- Türtyp
- Zugang
- Kühlung
- EMV-Schirmung
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 2 Ergebnisse (12 artikel)

Outdoor-Comline ECL-Schrank
Leichte IP55-Aluminiumgehäuse schützen die Elektronik vor extremen Witterungseinflüssen im Freien.

Comline ECL 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
Comline 19"/23" Winkelprofilsatz mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage an Tiefenträgern.