AdvancedTCA Luftleitblech


AdvancedTCA Luftleitblech
Advanced TCA-Frontplatten decken leere Slots in einem System ab Das zusätzliche Luftleitblech blockiert und leitet die Luft in die richtige Richtung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatten decken leere Slots in einem System ab, 8 HE, 6 TE
Spezifikationen
Breite Gestell | 6HP |
Höhe (H) | 350.78mm |
Produktfamilie | AdvancedTCA |
Typ | Frontplatte |
Produkttyp | Frontplatte |
Passt zu | Systeme |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.