Vertical Pouring Basin, Standard
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Vertical Pouring Basin, Standard
Standard vertical pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves
Spezifikationen
| Material | Graphit |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.