T-Series Vertical Sleeve
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
T-Series Vertical Sleeve
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Spezifikationen
| Oberfläche | Blank |
| Material | Stahl |
| 100 % US-Inlandsinhalt | Ja |
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.