Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen
nVent ILSCO Kompressionscrimp – U-Matrizen sind Teil des nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiments. Die U-Matrizen sind mit den nVent ILSCO TaskMaster Werkzeugen kompatibel, einschließlich des 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN), und werden zum Crimpen der C- und E-Crimp-Kompressionsanschlüsse in einem Erdungssystem verwendet.
Die U-Matrizen passen in die Backen des ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeugs (130 kN) und sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die U-Matrizen sind branchenführend bei Konformitätstests mit ILSCO- und anderen Marken-Crimps und decken eine breite UL-Konformität ab. Stellen Sie mit den U-Matrizen, ILSCO-Werkzeugen und den ERICO C- und E-Kompressionserdungsanschlüssen mühelos sichere UL-konforme Verbindungen her. Die Matrizen sind einzeln und in Sätzen erhältlich, um alle Konfigurationen von Crimperdungsanschlüssen abzudecken.
Merkmale
- Langlebige Konstruktion für eine sichere elektrische Verbindung bei jedem Crimpen
 - Die Matrizen sind zwischen Werkzeugen von nVent und denen anderer Hersteller austauschbar.
 - Flexibilität, Kompatibilität und UL-Konformität mit anderen Marken
 - Schnelle und einfache Installation durch wiederholbare Anschlüsse, die in wenigen Minuten hergestellt werden können
 - Zur Verwendung mit dem ILSCO 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) für ERICO Kompressionsanschlüsse
 - Geprüft gemäß UL 467 und CSA-Zertifizierung
 
Spezifikationen
|   ILD-KIT-PG enthält  | 
  Zur Verwendung mit Kupfer-Quetschverbindern  | 
|---|---|
|   ILD-C*+  | 
  ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1  | 
|   ILD-D3*+  | 
  ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8  | 
|   ILD-O*  | 
  GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z  | 
|   ILD-997*+  | 
  GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250  | 
|   ILD-998+  | 
  GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13  | 
|   ILD-1011+  | 
  GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 bis RLT-13  | 
|   ILD-BG  | 
  ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8  | 
|   ILD-238  | 
  ULT-1-Z  | 
|   ILD-162  | 
  ULT-2-Z  | 
|   ILD-Precrimp  | 
  1/2, 5/8, 3/4, Erdungsstangen-Pre Crimp-Pressbacken  | 
| * Kann auch mit ILC-12-N verwendet werden, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12  + Wird zusammen mit ILD-PADP bei Verwendung von ILC-15H benutzt, muss zusammen mit ILD-PADP bei Verwendung von ILC-15H benutzt werden  | 
|
Broschüre
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.