SBS Silikon Schutzschlauch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
SBS Silikon Schutzschlauch
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Hochtemperaturbeständig
- Kostengünstige Hülse für die Isolierung
- Hohe Flexibilität
- Halogenfrei
Spezifikationen
| Dämmungsspannung | 2.5kV |
| Max. Arbeitsspannung, UL (Vin) | 690 |
| Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 690 |
| Arbeitstemperatur | -60 to 220 °C |
| Arbeitstemperatur | -76 to 428 °F |
| Material | Glasfaser;Silikon |
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Katalog
Zertifizierungen
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.