Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Wird an vierpolige Verteilerblöcke für erhöhte Kabelkapazität angebracht
- Direkte elektrische Verbindung
- Starke mechanische Montage
- Transparente Schutzhülle
- Halogenfrei
- RoHS-konform
- Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.