Flachanschlussklemme


Flachanschlussklemme
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Verbindet nVent ERIFLEX Flexibar oder IBSB / IBSBR Stromlitze an UD-250A / 400A einpoligen Verteilerblock
- Bietet direkte Verbindung zwischen Blöcken und Schalter oder Leistungsschalter
- Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.
Spezifikationen
Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse | ||||||||||
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C | ||||||||||
Umgebungstemperatur (° C) | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 45 ° | 50 ° | 55 ° | 60 ° | 65 ° | 70 ° | 75 ° |
Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.