Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ILSCO TaskMaster® Werkzeuge – 12-t-Crimpwerkzeug (130 kN)
Das nVent ILSCO TaskMaster 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) ist eine Crimpzange, die mit dem nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiment verwendet werden kann. Die C- und E-Crimps sind mit den nVent ILSCO Matrizen sowie mit diesem Werkzeug kompatibel.
Mit dem 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug ist es sehr einfach, in wenigen Minuten sichere Verbindungen herzustellen. Dafür sorgen die leistungsstarken Funktionen wie die 360-Grad-Gerätekopfdrehung, Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten und Auslöser mit variabler Drehzahl. Um das Werkzeug noch benutzerfreundlicher zu machen, ist es mit einer linken und rechten manuellen Entriegelung, einer LED-Arbeitsleuchte und einer Akkuladestandsanzeige ausgestattet.
Das 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) wird von einem kabellosen 18-Volt-Batteriesystem angetrieben, das eine Kombination aus großer Kraft, geringem Gewicht und hoher Leistung für den ganztägigen Einsatz bietet.
Merkmale
- Kompatibel mit nVent ILSCO U-Matrizen zum Crimpen von nVent ERICO Crimp-Kompressionsanschlüssen – C-Crimps, E-Crimps
- Das Werkzeug ist auch für Matrizen anderer Hersteller geeignet.
- Das 12-t-Pistolengriff-Crimpwerkzeug (130 kN) ist so konstruiert, dass es vielseitig für viele unterschiedliche Baustellenanwendungen und Leiterkonfigurationen einsetzbar ist.
- Schnelles und einfaches Crimpen durch ergonomische Konstruktion und praktische Anwendungsfunktionen
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten, Akkus und Ladegerät separat erhältlich
- Konformität für Stromversorgung und Erdung: Geprüft in Verbindung mit Matrizen und Steckverbindern gemäß den Normen UL 467 und UL 486 A/B
Spezifikationen
Broschüre
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.