Tiefenerderverbinder
Mit Filter: 1
Produkte | 17 Ergebnisse (49 artikel)

nVent ERICO Hammerlock-Erdungsklemme
Die irreversible mechanische Verbindung verbindet den Erdungsleiter mit der Erdungsstange.

Druckkupplung für verkupferte Tiefenerder, spitz
Gewindelose Kompressionskupplung zur Verwendung mit spitz zulaufenden kupfergebundenen Tiefenerdern.

Universeller Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze
Zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen.

Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze
Bronzeklemme zur mechanischen Verbindung von kupferummantelte Erdungsstäben zu Rundleiter.

Gewindemuffe für verkupferte Tiefenerder, geschraubt
Korrosionsbeständige Kupplungen sorgen für dauerhafte, niederohmige Kupfer-Kupfer-Verbindungen.

Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Edelstahl
Bietet eine größere Kontaktfläche, um die Leistung des Steckverbinders zu verbessern.

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, verzinnt, ein Leiter
Verzinnte Klammer für Erdungsstange, die Leiter sowohl in paralleler als auch in senkrechter Ausrichtung aufnehmen kann.

Gewindemuffe für Voll-Kupfer-Tiefenerder, Innengewinde
Korrosionsbeständige Kupplungen sorgen für dauerhafte, niederohmige Kupfer-Kupfer-Verbindungen.

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, drei Leiter
Klammer für Erdungsstange, die den Anschluss von bis zu drei separaten Leitern an eine Erdungsstange ermöglicht.

Gewindemuffe für Edelstahl-Tiefenerder, Innengewinde
Zur Verwendung mit Erdungsstangen aus EdelstahlSSR16, Teil-Innengewinde

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, Typ E
Für die Aufnahme von Bändern oder Stangen in horizontaler oder vertikaler Position.

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, offen, ein Leiter
Zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen.