Büro- und Gebäudenetzwerke
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 149 Ergebnisse (739 artikel)

RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einzelner Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor

Steckdosenleiste, BS
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.

RackPower Türschaltersensor
Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türschaltersensor

Steckdosenleiste, IEC C13
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen
Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 450 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 975 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1900 mm, 43 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 2000 mm, 47 HE

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen
PDU mit lokalem Stromzähler.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen
Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 440 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1900 mm, 43 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1980 mm, 47 HE

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland® Anschluss
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", schwarz
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", weiß, mit Überstromschutz
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", schwarz, mit Überstromschutz
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", rot, mit Überstromschutz

Steckdosenleiste, IEC C19
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.