IT-Netzwerke
Produkte | 159 Ergebnisse (763 artikel)

19''-Kabeldurchführung mit Bürstenleiste
Bürstenleiste, durch die isolierte elektrische Leiter geführt werden, typischerweise Leiter die große Ströme führen.

Käfigmuttern Satz
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck

Türkontaktschalter ohne Kabel
Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türkontaktschalter ohne Kabel

Türkontaktschalter, verkabelt
Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türkontaktschalter, verkabelt

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.


KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7035, geschraubt, 4 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7035, geschraubt, 3 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, 3 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, 4 HE


Kabelöse für 19" Frontplatte, Gummiauflage
Gummiauflage für doppelte Stahl-Kabelschelle. Erzeugt eine ebene Oberfläche


Steckdosenleiste, IEC C13
Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen
Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1900 mm, 43 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 2000 mm, 47 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 450 mm, 19"
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 975 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1680 mm, 38 HE