Crimppresswerkzeug Matrize, Typ ML, Schwerlast DIN46235, #7 Litzendraht – 1/0 Litzendraht, 10 mm² Litzendraht – 50 mm² Litzendraht
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Crimppresswerkzeug Matrize, Typ ML, Schwerlast DIN46235, #7 Litzendraht – 1/0 Litzendraht, 10 mm² Litzendraht – 50 mm² Litzendraht
Katalog-Nr.: PKML1050
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Geeignet für Kabelösen und Verbindungsstücke
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.