Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Adapterverschraubung BSPP m / NPT m

Bei diesem Sanitäranschlussadapter handelt es sich um ein Außengewinde mit einem 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungsgewinde an einem Ende und einem 1-Zoll-NPT am anderen Ende. Mit diesem Adapter können die 1-Zoll-Schläuche in BSP-Ausführung für die Installation in NPT-Kühlwasseranlagen in US-Ausführung angepasst werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt