nVent erweitert nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf Rugged VPX-Systeme durch verbesserte Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- Die Erweiterung umfasst eine verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit
- Für raue Anwendungsumgebungen
- Hervorragende Signalintegrität
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
Eine neue Erweiterung des nVent SCHROFF Titan Commercial off the Shelf (COTS) Rugged VPX Systems ist jetzt erhältlich. Das nVent SCHROFF Titan COTS Rugged VPX System wurde für robuste Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie wie mobile Militär- und Marineanwendungen entwickelt und bietet eine verbesserte Schock- und Vibrationsfestigkeit. Dieses 19"-VPX-System basiert mechanisch auf dem robusten Baugruppenträger nVent SCHROFF EuropacPRO und kann Schockbelastungen bis zu 25 g und Vibrationen bis zu 3 g standhalten.
Das erweiterte VPX-System bietet im Vergleich zu anderen Systemen seiner Klasse eine überragende Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten. nVent SCHROFF VPX-Backplanes unterstützen den neuesten VPX-Standard mit Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 10,3125 GBaud Datenrate. Weitere Merkmale sind die forcierte Luftkühlung von vorne nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern, die frontseitig steckbaren Lüftereinschübe für einfache Zugänglichkeit und Wartung sowie einfache und schnelle Anpassungen durch die modulare Konstruktion.
nVent bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Eingänge an der aufklappbaren Front- und Rückplatte und Spannungsanzeigen an VME/VME64x, VXS, CompactPCI, MicroTCA oder andere spezifische Backplanes auf Anfrage. Kunden können auch aus Optionen wählen, wie z. B. montierte Teleskopschienen für eine einfache Wartung, oder eine zweite Stromversorgung hinzufügen. Der eingebaute Wabenfilter verbessert den EMV-Schutz. Kunden können einen umfassenden Design-Service in Anspruch nehmen und nVent Ingenieur*innen zu Rate ziehen, um sicherzustellen, dass die Lösung ihren Anforderungen entspricht. Die Ingenieur*innen von nVent haben Zugang zu den neuesten Testgeräten und einer Testdatenbibliothek, um Kunden datengestützte Designentscheidungen zu ermöglichen.
Mehr erfahren: