Varistar-Gleitschiene, kurz, 15 kg
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Varistar-Gleitschiene, kurz, 15 kg
Die kurze Varistar-Gleitschiene mit 15 kg Tragkraft dient der Unterstützung schwerer 19"-Chassis. Sie ist zur einfachen Montage und Installation ausgelegt.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Zum Einhängen in die 19"-Winkelprofile
 - St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
 - Auflage für schwere 19-Zoll-Einschübe
 - Statische Traglast 15 kg/Paar
 
Spezifikationen
| Statische Last | 15kg | 
| Produkttyp | Gleitschiene | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.