Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher, schwerlastfähig
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher, schwerlastfähig
Geschweißtes Stahlgehäuse, das speziell zum Schutz von Geräten in Gebieten mit seismischer Aktivität entwickelt wurde und die Anforderungen der Bellcore Zone 4 erfüllt.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- St, 1,5 mm, verzinkt, Oberfläche: pulverbeschichtet
- Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
- Geschweißtes Heavy-Duty-Gestell mit Versteifungswinkeln, RAL 7021
- Dynamische Traglast 500 kg nach IEC 61587-2
Spezifikationen
| Dynamische Belastung | 500kg | 
| Statische Last | 1600kg | 
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen | 
| Rahmenmaterial | Stahl | 
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.