RatiopacPRO Luftabdichtung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RatiopacPRO Luftabdichtung
Die selbstklebende Dichtung schließt den Raum zwischen hinterer Modulschiene und Bodenblech, um einen Luftkurzschluss im RatiopacPRO Air-Gehäuse zu vermeiden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Luftdichtung verschließt den Raum zwischen hinterer Modulschiene und Bodenblech
- Die selbstklebende Dichtung kann auf die Bodenplatte geklebt werden
Spezifikationen
| Produkttyp | Luftführung |
| Passt zu | Gehäuse |
| Material | Polyethylen |
| Produktfamilie | RatiopacPRO AIR |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.