PropacPRO Rückwand, volle Breite, ungeschirmt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PropacPRO Rückwand, volle Breite, ungeschirmt
Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitze.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Alu Panel, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)
- Montage mit Haltewinkel am Gehäuse (rechts, links)
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Passt zu | Gehäuse |
| Produktfamilie | PropacPRO |
| Typ | Rückwand |
| Produkttyp | Seitenwand |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.