Novastar-Gleitschiene, kurz, 15 kg
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar-Gleitschiene, kurz, 15 kg
Novastar-Gleitschiene mit 15 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Statische Traglast 15 kg/Paar
- St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
- Zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll-Winkelprofilen
- In 1 HE-Schritten einhängbar
Spezifikationen
| Statische Last | 15kg |
| Produkttyp | Gleitschiene |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.