Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty


Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty
Rahmen mit ästhetischem Aluminiumprofil mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19 Zoll Holm in den Rahmen eingebaut.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty
- Aluminiumprofil, RAL 7021, inkl. Erdung
- Statische Traglast 400 kg
Spezifikationen
Statische Last | 400kg |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Material | Aluminium |
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.