Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, perforiert
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, perforiert
Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz und perforierten Seiten. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
- Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt
- Integrierter EMV-Schutz
- Schutzart bis IP 20
- Farbe RAL 7016
- Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
Spezifikationen
| Material | Aluminium; Stahl |
| Typ | Desktop |
| Produktfamilie | Interscale |
| Schutzart | IP20 |
| Farbcode | RAL 7016 |
| Produkttyp | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.