Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, QD / BSP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, QD / BSP
Das Paket mit den flexiblen Schläuchen für Varistar LHX+45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45 verbindet das Kühlsystem mit dem Wassersystem der Anlage. Die hochwertigen EPDM-Schläuche weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber normalen, auf Wasser und Glykol basierten Kühlmitteln auf. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Flexible Schläuche zum Anschluss an LHX+ 45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45 mit Betriebswasservorlauf und Betriebswasserrücklauf
- Ein Paar flexibler Schläuche für den Anschluss des Betriebswasservorlaufs und des Betriebswasserrücklaufs
- Hochwertige verstärkte EPDM-Schläuche
- Nennbetriebsdruck 5 bar, Mindestberstdruck > 20 bar
- Inklusive 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungs-Drehgelenke an beiden Enden
- In Längen von 4 m oder 6 m erhältlich
- Mit Schnellverschlüssen für den einfachen Austausch oder die Neuanordnung von Kühlern
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.