Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Card-Lok der Serie 265 PR
Die Positive-Retraction-Technologie verhindert zuverlässig, dass der Card-Lock in Umgebungen mit Stößen und Vibrationen im Chassis haften bleibt. Das ineinandergreifende Design stellt sicher, dass sich der Card-Lok vom Slot im Gehäuse löst, wenn die Betätigungsschraube zurückgezogen wird.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter sechswertiges Chrom, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Positiver Retraktion Card-Lok; ideal für die Wartung auf der 2. Ebene
- 5 Segmente, Ausführung mit Schaft
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Für Cold-Wall Anwendung
- Schraubverriegelung
- Option mit Drehmomentbegrenzung erhältlich; ideal für Wartungsarbeiten im Feld (Bereich Luft- und Raumfahrt)
- Länge 83,82 mm (3,30 Zoll) bis 325,12 mm (12,80 Zoll), in Schritten von 12,7 mm (0,5 Zoll)
- Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 5,84 mm (0,230 Zoll)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.