Interscale-Gehäuse für Embedded NUC, leistungsgekühlt, 44 x 112 x 107 mm
Small Form Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für eNUC-Karten, basierend auf der innovativen und flexiblen Interscale-Plattform von nVent SCHROFF.
Merkmale
- Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
- Gemäss SDT.03, embedded NUC-Standard http://www.sget.org/standards.html,
- Ausbrüche speziell für IES MB95 Embedded-NUC-Karten (http://en.ies.de/)
- Integrierter EMV-Schutz
- In Deckplatte integrierter Kühlkörper mit 5mm Kühlrippen
- Starre Konstruktion mit nur zwei Schrauben
- Farbe RAL 7016
- Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
- Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boden mit 2 Seitenblenden und Rückplatte, Al, 1 mm, RAL 7016, anthrazit | 1 | |
| 2 | Deckplatte mit integriertem Kühlkörper, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
| 3 | Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
| 4 | Gewindebuchse mit M2,5 Torx T8-Schrauben zur Befestigung der Leiterkarte | 4 | |
| 5 | Benutzeranleitung | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.