RackPower eHandle
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackPower eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Sicherheitsgriff für Zugangskontrolle für nVent SCHROFF Rackpower iPDUs
- Einfache oder doppelte Authentifizierung
- Dreifacher eingebetteter, berührungsloser Kartenleser, der MIFARE Classic 4k - UID unterstützt, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN und EM125 kHz Prox - CSN
- Fernverriegelung/-entriegelung und Remote-Überwachung
- Lokale Verriegelungsstatusanzeige mit mehrfarbiger LED-Anzeige
- Doppelseitige, sichtbare LED-Alarmgeräte zur Stromanzeige, Umgebungs-, oder Sicherheitsalarmstatus für das Gestell
- Benutzerdefinierbare Tastensperre für manuelles Überschreiben
- Eingebetteter Feuchtigkeitssensor und zusätzlicher Umgebungssensoranschluss
- Lokaler Datenspeicher für 200 Benutzeranmeldeinformationen und 500 lokale Ereignisse
- Anpassbarer Alarm, LED-Status, und Konfigurationseinstellung für den Zugang
Spezifikationen
Broschüre
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.