Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

CompacPRO earthing kit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Comptec GND/Erdungskit

Der Erdungssatz ermöglicht die VDE‐gerechte Erdung der Gehäuse nach: DIN EN 50178, VDE 0160DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010-1A2, VDE 0411 Part 1/A1.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EAC
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produktfamilie Comptec
Typ Erdungskit
Produkttyp Erdungskit
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.