Luftleitblech für AMC Filler-Module ECO
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Luftleitblech für AMC Filler-Module ECO
Luftleitbleche blockieren den Luftstrom im Slot, in dem sie installiert sind, und lenken den Luftstrom zu den aktiven Modulen im System.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Nachrüstbar; einfach auf Leiterplatte der Filler-Module clipsen
- Zum Einstellen der Luftstrommenge ist die Kunststoffabdeckung individuell zuschneidbar (nicht für Compact-Modul)
Spezifikationen
| Typ | AdvancedMC-Filler-Modul |
| Produkttyp | Luftschottblech |
| Produktfamilie | MicroTCA |
| Material | Edelstahl |
| Passt zu | Systeme |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.