Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

4.4 Inches

4.4 Inches
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Passt zu
  • Nutbreite
      Übernehmen
    • Material
    • Farbe
    Filter1

    Mit Filter: 1

    Alle Filter anzeigen (1)

    Produkte | 2 Ergebnisse (7 artikel)

    guide rails one piece

    Führungsschiene, Typ4,4-Zoll Leiterplatten, Rot

    Führungsschiene aus Kunststoff für 4,4" Leiterplatten oder Antriebseinheiten.
    guide rail end piece

    Kopfstücke für Führungsschienen

    Endstücke für mehrteilige Führungsschienen mit Mittelstück aus Kunststoff oder Aluminium-Profil.