Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
nVent RAYCHEM JBM-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables and integrates the functions of both connection kits and insulation entries. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Simple and fast to install, spacious boxes with front access, captive lid screws and robust spring type terminals for secure fixing
- Part of a modular component system, providing maximum flexibility
- One range for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Spezifikationen
| Max. Leiterquerschnitt | 0.0155 in² |
| Für durch Gas explosionsgefährdete Bereiche | 1, 2 |
| Einlassmenge | 2 |
| Anzahl der Verbindungsklemmen | 6 |
| Max. Leiterquerschnitt | 10 mm² |
| Für durch Staub explosionsgefährdete Bereiche | 21, 22 |
| Verbindungsart | Kaltanschluss |
| Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
| Bereichsklassifizierung | Ungefährlich; Gefährlich |
| Schutzart | IP66 |
| Kabeleinführung | M25 |
| Aussparungen im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Befestigung | Am Rohr |
| Abdeckungsbefestigung | Geschraubt |
| Halogen- frei | Ja |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.