P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 34 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 34 mm
Katalog-Nr.: EL3834P13LN
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.