Angular Pouring Basin, Top Fill, 75°
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Angular Pouring Basin, Top Fill, 75°
Top fill pouring basins should be used on angular installations whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the top fill pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Zugehörige Produkte
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Merkmale
- Made from heat-resistant graphite
 - Durable, re-usable and long lasting
 - Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves
 
Spezifikationen
| Material | Graphit | 
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.