Ventilationsdach | Schaltschränke, CVR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Ventilationsdach | Schaltschränke, CVR
Das Lüftungsdachblech sorgt für eine kostengünstige, natürliche Belüftung und hält Insekten und Staub fern.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Angehobenes Dach mit 2,5 mm Lüftungsöffnungen und Filtermaterial.
- Material: 1,5 mm Stahlblech, Filtermaterial: EU 4 nach DIN 24185.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Temperaturbeständigkeit: 100°C.
- Schutzart: Enspricht IP 31 | TYPE 1.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagewinkeln und Filtermaterial.
- Bemerkung: Hebt die Schrankhöhe um 40 mm an.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm |
| Dicke | 16ga |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.