Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Thermostat, ETR200

Der einstellbare Temperaturthermostat ETR200 mit einem NO (Normally Open)- oder NC (Normally Closed)-Kontakt für beliebige Gehäuse wird zur Steuerung von installierten Geräten verwendet. Solche Geräte können Filter- oder Heizlüfter sein, die bei der benutzerdefinierten Temperaturstufe ein- oder ausgeschaltet werden müssen. Das Ergebnis sind reduzierte Betriebskosten. Die Vielseitigkeit des Produkts ist hoch, da die Kühlung oder Heizung durch zwei verschiedene Arten von Kontakten gesteuert werden kann, die im selben Thermostat untergebracht sind.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.